Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 190 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 112,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 167,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CN Вес 4,973 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 150 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 107 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,1 kN f0 - Коэффициент 13.3 N lim - Предельная частота вращения 2600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,093 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,907 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,183 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,092 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 103 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 112,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 177 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors