Однорядные шарикоподшипники

6318ZZC3 - SNR

6318ZZC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца112,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца167,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес5,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность150 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность107 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,1 kN
f0 - Коэффициент13.3
N ref - Базовая частота вращения5100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,093 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,907 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,183 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,092 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала103 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала112,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса177 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image