• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6319 - SNR

6319

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца45 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца118,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца176,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес5,82 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность161 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность119 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,45 kN
f0 - Коэффициент13.3
N ref - Базовая частота вращения4900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,096 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,904 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,198 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,099 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,387 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала108 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса187 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image