Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 95 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 45 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора CM Вес 5,67 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 169 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 119 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 7,65 kN f0 - Коэффициент 13.3 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 108 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 187 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors