• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6320ZZ - SNR

6320ZZ

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца47 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца127 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца189,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность183 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность141 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,1 kN
f0 - Коэффициент13.3
N ref - Базовая частота вращения4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,081 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,919 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,125 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,063 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала127 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image