• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6322ZZC3/5K - NTN

6322ZZC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр240 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца50 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес9,54 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность227 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность179 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,5 kN
f0 - Коэффициент13.1
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала123 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса227 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image