• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6324LLU/2AS - NTN

6324LLU/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца55 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес12,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность229 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность185 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,5 kN
f0 - Коэффициент13.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала133 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса247 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image