Однорядные шарикоподшипники

63/22LLUC3/5K - NTN

63/22LLUC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22 mm
D - Наружный диаметр56 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,176 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность20,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9,25 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,725 kN
f0 - Коэффициент12.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала28,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала31 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса49,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image