Однорядные шарикоподшипники

6405ZZC3/5K - NTN

6405ZZC3/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,53 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность38,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность17,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,36 kN
f0 - Коэффициент11.6
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала33 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса72 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image