• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6800 - NTN

6800

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр19 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,005 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2,03 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,925 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,072 kN
f0 - Коэффициент14.8
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом38000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой32000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса17 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image