• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6804JRC3 - NTN

6804JRC3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,019 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4,45 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,47 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,185 kN
f0 - Коэффициент15.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом25000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой21000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса30 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image