• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6814LLB/5K - NTN

6814LLB/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,137 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,795 kN
f0 - Коэффициент16.1
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала74 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала75,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса86 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image