Однорядные шарикоподшипники

6815ZZ/5K - NTN

6815ZZ/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,145 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность12,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,855 kN
f0 - Коэффициент16
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала79 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image