Однорядные шарикоподшипники

6817 - NTN

6817

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,27 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность20,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,26 kN
f0 - Коэффициент16.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала90 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса105 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулZF0750.116.362

Industry Calcul Factors

Calcul factors image