• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6818LLB/2AS - NTN

6818LLB/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр115 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,285 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,3 kN
f0 - Коэффициент16.1
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала95 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала96 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса110 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image