• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6856 - NTN

6856

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр280 mm
D - Наружный диаметр350 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес7,4 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность151 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность177 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,65 kN
f0 - Коэффициент16.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала289 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса341 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image