Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 280 mm D - Наружный диаметр 350 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Класс радиального зазора C3 Вес 7,4 kg Материал колец Acier 100Cr6
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 151 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 177 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,65 kN f0 - Коэффициент 16.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1900 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 289 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 341 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors