Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 300 mm D - Наружный диаметр 380 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 10,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 179 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 210 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 7,6 kN f0 - Коэффициент 16.1 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 311 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 369 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors