Однорядные шарикоподшипники

6888 - NTN

6888

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр440 mm
D - Наружный диаметр540 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес22,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность292 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность420 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,6 kN
f0 - Коэффициент16
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой950 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала451 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса529 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image