Однорядные шарикоподшипники

6892 - NTN

6892

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр460 mm
D - Наружный диаметр580 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца56 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес34,8 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность350 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность515 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка15,1 kN
f0 - Коэффициент16.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала473 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса567 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image