Однорядные шарикоподшипники

6900LLB/5K - NTN

6900LLB/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр10 mm
D - Наружный диаметр22 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца6 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,009 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2,99 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,27 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,099 kN
f0 - Коэффициент14
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой30000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала12 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала13 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса20 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image