• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6901LLUNR/2AS - NTN

6901LLUNR/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и стопорное кольцо на внешнем диаметре, двусторонние неконтактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр24 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца6 mm
a min - Минимальное положение канавки0,9 mm
a max - Максимальное положение канавки1,05 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
D3 - Максимальный диаметр нижней канавки22,8 mm
b min - минимальная ширина канавки0,8 mm
b max - максимальная ширина канавки1,05 mm
r0 max - Максимальный радиус нижней канавки0,2 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе26,8 mm
f - Толщина стопорного кольца0,7 mm
Обозн. стопорного кольцаR24
Класс радиального зазораCN
Вес0,011 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1,46 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,115 kN
f0 - Коэффициент14.5
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала15 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса22 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента0,3 mm
Ca min - положение мини-сегмента1,6 mm
Ca max - Максимальное положение сегмента1,75 mm
Db min - Минимальный диаметр стопорного кольца27,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image