Однорядные шарикоподшипники

6903JRXLUZC3/2AS - NTN

6903JRXLUZC3/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, одностороннее контактное уплотнение, односторонняя пластина

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,018 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,15 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,58 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,202 kN
f0 - Коэффициент14.7
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала20 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса28 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image