• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6903JRXZZ/5K - NTN

6903JRXZZ/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр30 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,018 kg
Материал колецAcier 100Cr6
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность5,15 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,58 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,202 kN
f0 - Коэффициент14.7
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой22000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса28 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image