• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6904 - NTN

6904

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр37 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,019 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,05 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,288 kN
f0 - Коэффициент14.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом23000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса35 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image