• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6905LLUC3/2AS - NTN

6905LLUC3/2AS

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листой стали, двусторонние контактные уплотнения

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,042 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,55 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,345 kN
f0 - Коэффициент15.4
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой9800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-25 °C
Tmax - Макс. рабочая температура110 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала27 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала29 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса40 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image