Однорядные шарикоподшипники

6916 - NTN

6916

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,373 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность27,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,59 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса105 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image