• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6922C3 - NTN

6922C3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,849 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность48,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,6 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала116,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса143,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image