Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 165 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm rNs - Минимальный радиус галтели 0,5 mm D3 - Максимальный диаметр нижней канавки 161,8 mm b min - минимальная ширина канавки 1,9 mm b max - максимальная ширина канавки 3,7 mm r0 max - Максимальный радиус нижней канавки 0,6 mm D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе 171,5 mm f - Толщина стопорного кольца 1,7 mm Класс радиального зазора C3 Вес 1,15 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 59 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 54 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,05 kN f0 - Коэффициент 16.5 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 4400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3800 tr/min Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 126,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 132 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 158,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm rNa max - Максимальный радиус галтели на стороне сегмента 0,5 mm
Industry Calcul Factors