Однорядные шарикоподшипники

6928 - NTN

6928

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,62 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность74 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,7 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала148 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса182 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image