Однорядные шарикоподшипники

6936 - NTN

6936

Радиальный шарикоподшипник, массивный сепаратор, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр250 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес4,76 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность122 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность119 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка5,45 kN
f0 - Коэффициент16.5
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала189 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса241 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image