Однорядные шарикоподшипники

6944C4 - NTN

6944C4

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр300 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC4
Вес7,69 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность178 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность180 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,55 kN
f0 - Коэффициент16.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2000 tr/min
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала231 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса289 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image