Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях : защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 400 mm D - Наружный диаметр 540 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 65 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 445,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 494,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора CN Вес 42,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 370 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 535 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 16,4 kN f0 - Коэффициент 16.5 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 990 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 416 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 445 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 524 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors