Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7001UCDB/GNP5 - NTN

7001UCDB/GNP5

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр28 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца17,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца16,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца23,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца25,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси6,8 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс точностиP5
Вес0,021 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6,45 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,93 kN
f0 - Коэффициент13.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом91400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой57100 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,039 kN
Осевая жесткость24,8 N/µm
Радиальная жесткость128,4 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса25,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса26,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,15 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image