Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
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
7006HVUJ74 - SNR

7006HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца38,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца46,95 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца50,42 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси16 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,112 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность15,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,62 kN
f0 - Коэффициент15.112
Коэффициент осевого перемещения K0.71
Преднатяг7
Величина преднатяга0,13 kN
Осевая жесткость102 N/µm
Радиальная жесткость218 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом38000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой25000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,781 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,219 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,811 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,906 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,424 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала35,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса49,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса49,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image