Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
35 mm
D - Наружный диаметр
62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца
43,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
53,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца
57,98 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси
13 mm
α - Угол контакта
25 °
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1 mm
Класс точности
P4
Вес
0,15 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
18,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
13,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
0,63 kN
f0 - Коэффициент
15.2
Преднатяг
8
Величина преднатяга
0,5 kN
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)