Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7007UADG/GNP42 - NTN

7007UADG/GNP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца44,2 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца42,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца52,8 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца56,9 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18,4 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность21 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность13,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом33800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой20900 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,186 kN
Осевая жесткость122,4 N/µm
Радиальная жесткость258,1 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала40,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса56,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса57,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image