Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7008CVUJ84 - SNR

7008CVUJ84

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца59 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца63,34 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси15 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,185 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,76 kN
f0 - Коэффициент15.4
Коэффициент осевого перемещения K1.32
Преднатяг8
Величина преднатяга0,33 kN
Осевая жесткость55 N/µm
Радиальная жесткость312 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом32000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой21000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,722 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,278 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,666 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,333 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,429 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса62,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса62,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image