Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7008UADG/GNP42U3G - NTN

7008UADG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр68 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца49,7 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца47,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца58,3 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца62,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси20,2 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,19 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность16 kN
f0 - Коэффициент0
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом30400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой18800 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,206 kN
Осевая жесткость136,8 N/µm
Радиальная жесткость288,8 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала45,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса62,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса63,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image