Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 75 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 55,3 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 53 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 64,7 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 69,3 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 22,1 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P42 Вес 0,24 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 26,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 19,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 27300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16900 tr/min Преднатяг GN Величина преднатяга 0,245 kN Осевая жесткость 149,5 N/µm Радиальная жесткость 315 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 50,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 69,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 70,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors