Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 59,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 70 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 74,52 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 17 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,256 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 26 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 21,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,17 kN f0 - Коэффициент 15.667 Коэффициент осевого перемещения K 1.16 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,14 kN Осевая жесткость 65 N/µm Радиальная жесткость 367 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 27000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 17500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,267 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,733 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,319 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,66 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,435 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 55,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 54,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 74,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 75,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors