Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7010HVDUJ74 - SNR

7010HVDUJ74

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца70 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца73,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси23 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,256 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность24,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,17 kN
f0 - Коэффициент15.869
Коэффициент осевого перемещения K0.56
Преднатяг7
Величина преднатяга0,22 kN
Осевая жесткость153 N/µm
Радиальная жесткость323 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом25000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,343 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,657 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,334 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,667 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,439 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала55,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала55,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса74,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image