Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 95 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 71,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 83,2 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 87 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 19 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 0,42 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 32,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 30,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,66 kN f0 - Коэффициент 15.944 Коэффициент осевого перемещения K 1.06 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,17 kN Осевая жесткость 76 N/µm Радиальная жесткость 438 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 23000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 15000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,694 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,306 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,019 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,01 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,441 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 67 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 67 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 88 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 88 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors