• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7012HVUJ84 - SNR

7012HVUJ84

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр95 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца71,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца83,2 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца87,82 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси27 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,42 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,66 kN
f0 - Коэффициент16.127
Коэффициент осевого перемещения K0.5
Преднатяг8
Величина преднатяга0,81 kN
Осевая жесткость276 N/µm
Радиальная жесткость550 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом21000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,774 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,226 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,033 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,017 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,444 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала67 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала67 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса88 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса88 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image