Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 95 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 71,9 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 69,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 83,1 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 88,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 27,2 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P42 Вес 0,41 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 38 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 30,5 kN f0 - Коэффициент 15.9 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 21200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 13100 tr/min Преднатяг GN Величина преднатяга 0,345 kN Осевая жесткость 188,8 N/µm Радиальная жесткость 400 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 67 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 88 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 90,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors