• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7014HVDBJ74D - SNR

7014HVDBJ74D

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца82,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца97,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца101,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси31 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,61 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность45,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность42,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,4 kN
f0 - Коэффициент15.915
Коэффициент осевого перемещения K0.49
Преднатяг7
Величина преднатяга0,4 kN
Осевая жесткость211 N/µm
Радиальная жесткость453 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом18000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,241 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,759 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,451 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,726 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса103 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса103 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image