Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 83,6 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 80,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 96,4 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 102,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 22,1 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P42 Вес 0,61 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 53,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 45 kN f0 - Коэффициент 15.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 20800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 13000 tr/min Преднатяг GN Величина преднатяга 0,294 kN Осевая жесткость 95,4 N/µm Радиальная жесткость 545 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 77 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 103 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 105,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors