Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7015HVUJ74 - SNR

7015HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр115 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца87,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца102,2 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца108,36 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси32 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,65 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность46,4 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,55 kN
f0 - Коэффициент16.074
Коэффициент осевого перемещения K0.48
Преднатяг7
Величина преднатяга0,4 kN
Осевая жесткость218 N/µm
Радиальная жесткость469 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом17000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)9,751 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,249 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,876 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,938 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,443 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала82 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала82 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса108 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса108 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image