Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 22 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 94,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 110,7 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 117,49 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 35 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,85 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 55,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 52,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,95 kN f0 - Коэффициент 15.93 Коэффициент осевого перемещения K 0.48 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,49 kN Осевая жесткость 232 N/µm Радиальная жесткость 497 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 15500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 10000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,807 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,193 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,488 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,744 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 87 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 87 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 118 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 118 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors