• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7016HVUJ84 - SNR

7016HVUJ84

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца22 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца94,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца110,7 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца117,49 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси35 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,84 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность55,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность52,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2,95 kN
f0 - Коэффициент15.93
Коэффициент осевого перемещения K0.48
Преднатяг8
Величина преднатяга1,47 kN
Осевая жесткость353 N/µm
Радиальная жесткость704 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,807 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,193 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,488 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,744 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала87 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала87 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image